arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC SCAPTO C4 Ø20x83 Illustrazione simile

TENDO EC SCAPTO C4 Ø20x83

Mandrino idraulico

N.º de identificação 206806

TENDO EC SCAPTO C4 Ø20x83, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C4
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 83 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 440 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO E compact
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C4
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 45.5
D3 [mm] 46.0
D6 [mm] 38.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 83 mm / 3.3"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.4
L5 [mm] 62.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 440.0
Peso [kg] 0.85
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta