arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO P CAT 50 Ø10x4 Ilustração semelhante

TENDO P CAT 50 Ø10x4"

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 1447960

TENDO P CAT 50 Ø10x4", Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Platinum
  • Interface do porta-ferramentas: CAT 50
  • Diâmetro de fixação: 10 mm
  • Comprimento de projeção: 101.6 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 45 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Platinum
Rozhraní upínače nástrojů CAT 50
Norma upínače držáku ASME B5.50
Upínací průměr D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 49.0
D6 [mm] 23.8
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 101,6 mm / 4.0"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 82.55
G M5
Min. točivý moment [Nm] 45.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.4
Odolná chladivu ano

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro datové nosiče jsou k dispozici jako standard

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
TENDO Platinum s technologií Cool Flow je k dispozici na vyžádání