arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO SVL-16 Ø4x160 Ilustração semelhante

CELSIO SVL-16 Ø4x160

Prolongadores termorretráteis

N.º de identificação 208954

CELSIO SVL-16 Ø4x160, Prolongadores termorretráteis
  • CELSIO SVL
  • Sem parafuso de ajuste de comprimento
  • Diâmetro de fixação: 4 mm
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 16 mm
  • Comprimento total: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Min. torque: 10 Nm
Technologie Warmschrumpfverlängerungen
Gammes CELSIO SVL
Interface de porte-outils SVL-20
Diamètre de serrage D1 4 mm
D5 16 mm
D6 [mm] 10.0
Longueur totale L [mm] 160.0
L2 [mm] 12.0
Couple de rotation min. [Nm] 10.0
Poids [kg] 0.25

Version
Rallonge thermorétractable sans vis de réglage

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande