CELSIO SVL-16 Ø6x160
Prolongadores termorretráteis
N.º de identificação 208950
CELSIO SVL-16 Ø6x160, Prolongadores termorretráteis
- CELSIO SVL
- Sem parafuso de ajuste de comprimento
- Diâmetro de fixação: 6 mm
- Diâmetro de fixação do lado da máquina: 16 mm
- Comprimento total: 160 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
- Min. torque: 20 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Prolongadores termorretráteis |
|---|---|
| Série | CELSIO SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-20 |
| Diâmetro de fixação D1 | 6 mm |
| D5 | 16 mm |
| D6 [mm] | 10.0 |
| Comprimento total L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 22.0 |
| Min. torque [Nm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.25 |
Versão
Extensão termorretrátil sem parafuso de ajuste
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta