arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO SVL-25 Ø16x160 Ilustração semelhante

CELSIO SVL-25 Ø16x160

Prolongadores termorretráteis

N.º de identificação 210129

CELSIO SVL-25 Ø16x160, Prolongadores termorretráteis
  • CELSIO SVL
  • Com parafuso de ajuste de comprimento
  • Diâmetro de fixação: 16 mm
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 25 mm
  • Comprimento total: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Min. torque: 200 Nm
Tecnologia Prolongadores termorretráteis
Série CELSIO SVL
Interface do porta-ferramentas SVL-20
Diâmetro de fixação D1 16 mm
D5 25 mm
D6 [mm] 22.0
Comprimento total L [mm] 160.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 10.0
G M12x1
Min. torque [Nm] 200.0
Peso [kg] 0.45

Versão
Extensão termorretrátil com parafuso de ajuste

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta