CELSIO SVL-32 Ø12x160
Prolongadores termorretráteis
N.º de identificação 208993
CELSIO SVL-32 Ø12x160, Prolongadores termorretráteis
- CELSIO SVL
- Sem parafuso de ajuste de comprimento
- Diâmetro de fixação: 12 mm
- Diâmetro de fixação do lado da máquina: 32 mm
- Comprimento total: 160 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
- Min. torque: 150 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Prolongadores termorretráteis |
|---|---|
| Série | CELSIO SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-20 |
| Diâmetro de fixação D1 | 12 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Comprimento total L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 36.0 |
| Min. torque [Nm] | 150.0 |
| Peso [kg] | 0.95 |
Modelo
Extensión termorretráctil sin tornillo de ajuste
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta