CELSIO SVL-32 Ø20x160
Prolongadores termorretráteis
N.º de identificação 210134
CELSIO SVL-32 Ø20x160, Extensions à frettage thermique
- CELSIO SVL
- Avec vis de réglage de la longueur
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Diamètre de serrage côté machine: 32 mm
- Longueur totale: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Couple de rotation min.: 300 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Extensions à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO SVL |
| Interface de porte-outils | SVL-20 |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Longueur totale L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M16x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 300.0 |
| Poids [kg] | 0.95 |
Version
Rallonge thermorétractable avec vis de réglage
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande