arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-CG5-B 125-57-27

SGWB-CG5-B 125-57-27

Aperto de castanhas de reversão

ID 1494323

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Grip de carboneto de castanha reversa, móvel
  • Castanha de troca rápida
  • Adequado para: KSX-C2 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 57 x 27 mm
  • nível de aderência: 5 mm
  • Peso: 0.9 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 57.0
Altura [mm] 27.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.9

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema