SGWB-CG5-B 160-81-50
Aperto de castanhas de reversão
N.º de identificação 1497022
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Grip de carboneto de castanha reversa, móvel
- Interface 1: W-160
- Adequado para: KSC3 160
- Dimensões: 160 x 81 x 50 mm
- nível de aderência: 5 mm
- Peso: 3.3 kg
Detalhes técnicos
| Šířka [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 81.0 |
| Výška [mm] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.3 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby