arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-G3-F 125-66-40

SGWB-G3-F 125-66-40

Aperto de castanhas de reversão

N.º de identificação 432489

Em estoque
Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha reversível grip, fixa
  • Interface 1: W-125-1
  • Adequado para: KSC-F 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 66 x 40 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 1.8 kg
Larghezza [mm] 125.0
Profondità [mm] 66.0
Altezza [mm] 40.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 1.8

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce