arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-G3-F 65-64-34.9

SGWB-G3-F 65-64-34.9

Aperto de castanhas de reversão

N.º de identificação 490729

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha reversível grip, fixa
  • Interface 1: W-65-2
  • Adequado para: KSM2 90
Dados técnicos:
  • Dimensões: 65 x 64 x 34,9 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 1 kg
幅 [mm] 65.0
奥行 [mm] 64.0
高さ [mm] 34.9
供給単位 個数
重量 [kg] 1.0

納品内容
システムジョー