SGWB-GL-B 125-57-27
Úchop reverzibilní čelisti
ID 1494324
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Reverzibilní čelist s reliéfním profilem
- Rychlovýměnná čelist
- Vhodné pro: KSX-C2 125
- Rozměry: 125 x 57 x 27 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Detalhes técnicos
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 57.0 |
| Výška [mm] | 27.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist