SBS-T-W 260-80
标准车床卡盘附件
Ident.-Nr. 8703310
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 带可调止挡的中心套筒
- 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
- 适用于: ROTA THW plus 260-81
- 直径: 80.5 mm
- 重量: 3.1 kg
Detalhes técnicos
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 33.0 |
| ØC [mm] | 75.0 |
| ØD [mm] | 80.5 |
| E min. [mm] | 33.0 |
| E max. [mm] | 105.8 |
| F [mm] | 85.4 |
| ØG [mm] | 50.0 |
| H | M6x12 |
| K | M27 |
| 重量 [kg] | 3.1 |