SBS-S-W 260
액세서리 선반 척 표준형
N.º de identificação 8703308
액세서리 선반 척 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 스프레이 노즐이 포함된 보호 슬리브
- 칩과 절삭유의 침입으로부터 척 기구를 보호하는 것
- 통합 스프레이 노즐을 통해 공작물에 냉각수를 직접적으로 도포할 수 있습니다.
- 적합한 대상: ROTA THW plus 260-81
- 지름: 32 mm
- 중량: 2.8 kg
Detalhes técnicos
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 48.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 62.0 |
| K | M16x1.5 |
| 중량 [kg] | 2.8 |