arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBG-W 65-22-8

GBG-W 65-22-8

Mordaza de agarre

N.º de identificação 430729

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre reversible
  • Escalón de agarre con 3 mm vertical y 5 mm horizontal
  • Interfaz 1: W-65-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 65 x 22 x 8 mm
  • Peso: 0.07 kg
Ancho [mm] 65.0
Profundidad [mm] 8.0
Altura [mm] 22.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.07

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción