SSH-SK SW16-230
Acessórios para placas de torno padrão
N.º de identificação 1330894
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Chave de acionamento sextavada
- Para acionamento manual de placas de torno SCHUNK manuais
- Com mecanismo de ejeção
- Versão curta.
- Adequado para: ROTA-S plus 2.0 250, 315; ROTA-M flex 2+2 400; ROTA-ML flex 2+2 630
- Tamanho da chave: 16
- Comprimento: 230 mm
- Peso: 1.9 kg
Detalhes técnicos
| Hexágono | 16.0 |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 230.0 |
| Peso [kg] | 1.9 |