SSH-SL SW19-480
Acessórios para placas de torno padrão
N.º de identificação 1448215
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Chave de acionamento sextavada
- Para acionamento manual de placas de torno SCHUNK manuais
- Com mecanismo de ejeção
- Versão longa.
- Adequado para: ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- Tamanho da chave: 19
- Comprimento: 480 mm
- Peso: 3 kg
Detalhes técnicos
| Hexágono | 19.0 |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 480.0 |
| Peso [kg] | 3.0 |