GFD mini 130-27-1 52/96
Sistemas de troca rápida de morsas
N.º de identificação 1599849
Sistema de configuração manual padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Estação de configuração combinada de 1 via
- Sistema de aperto manual
- Dimensões: 130 x 148 x 27 mm
- Passo do pino de fixação 1: 52 x 52 mm
- Passo do pino de fixação 2: 96 x 96 mm
- Força de tração: 17 kN
- Máx. torque: 30 Nm
- Material: Aço nitretado
- Peso: 3.4 kg
Detalhes técnicos
| Effort de plaquage [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Couple de rotation max. [Nm] | 30.0 |
| Poids [kg] | 3.4 |
Etendue de la livraison
Station de chargement, notice d'utilisation ; sans tirettes de bridage, sans dispositif de serrage