GSC-G-2 M12-T22
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
IDnr. 1329404
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Parafusos de fixação para corpo base
- Usado para fixar dispositivos de fixação diretamente através do corpo base.
- Adequado para slot T: 22 mm
- Fio: M12
- Peso: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| Rosca | M12 |
|---|---|
| Apto para ranuras en T [mm] | 22.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
Material suministrado
Tornillos de sujeción