arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SPB-VLK 50 Ilustração semelhante

SPB-VLK 50

Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão

N.º de identificação 1317936

Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão

Características do produto:
  • Extensão do pino de fixação
  • Para levantar a peça e reduzir o contorno de interferência
  • Com pino de posicionamento
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø98 x 50 mm
  • Força de retenção M8: 25 kN
  • Paralelismo plano: 0.02 mm
  • Peso: 1.7 kg
Força de retenção M8 [kN] 25.0
Paralelismo plano [mm] 0.02
Peso [kg] 1.7

Escopo de fornecimento
Extensor de pino de fixação, parafuso, bucha, pino roscado