arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP 200-5 Illustration similar

SP 200-5

Hard clamping inserts

N.º de identificação 194144

SP 200-5, Hard clamping inserts
  • Height H: 10 mm
  • Length L: 25.5 mm
  • Width B: 25 mm
  • Thread G: M6
Height H [mm] 10.0
Length L [mm] 25.5
Width B [mm] 25.0
Thread G M6