arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP 630-2 Ilustração semelhante

SP 630-2

Inserções de fixação

N.º de identificação 194115

SP 630-2, Inserções de fixação
  • Altura H: 16 mm
  • Comprimento L: 34.5 mm
  • Largura B: 70 mm
  • Linha G: M8
Altura H [mm] 16.0
Comprimento L [mm] 34.5
Largura B [mm] 70.0
Linha G M8