SRP-3
Vestir e limpar o prato
N.º de identificação 118102
SRP-3, Vestir e limpar o prato
- Serração primeiro lado: 1.5 mm x 60°
- Serração segundo lado: 3.0 mm x 60°
- Altura H: 30 mm
- Comprimento L: 250 mm
- Largura B: 126 mm
Detalhes técnicos
| Serração primeiro lado | 1.5 mm x 60° |
|---|---|
| Serração segundo lado | 3.0 mm x 60° |
| Altura H [mm] | 30.0 |
| Comprimento L [mm] | 250.0 |
| Largura B [mm] | 126.0 |
| Peso [kg] | 7.0 |