GWU-2 125-11
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
N.º de identificação 432495
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Suportes de peças – largura de 125 mm
- Para colocação de peças
- Adequado para: KSC-F 125-362; 125-740
- Largura: 125 mm
- Altura: 11 mm
- Peso: 0.08 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 11.0 |
| Peso [kg] | 0.08 |
Escopo de fornecimento
1 conjunto de suportes para peças