arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SBM-ST 121 Ilustração semelhante

SBM-ST 121

Barras serrilhadas em aço

N.º de identificação 112163

SBM-ST 121, Barras serrilhadas em aço

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 12 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Barras serrilhadas em aço
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 12.0
Largura B [mm] 40.0
Altura H [mm] 80.0
Comprimento L [mm] 420.0
Material Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo
m/peça [kg] 10.2