PT 21-1
Castanhas de pêndulo que suportam castanhas
N.º de identificação 191102
PT 21-1, Výkyvné čelisti nosných čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 kus
- Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Detalhes técnicos
| Produktová skupina | Výkyvné čelisti nosných čelistí |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 21.0 |
| Šířka B [mm] | 50.0 |
| Délka L [mm] | 96.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M6 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 46.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 34.0 |
| Šrouby | M16 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/kus [kg] | 1.17 |