arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PNK-G 200-6 Ilustração semelhante

PNK-G 200-6

Conjuntos de castanhas de pêndulo

N.º de identificação 190663

PNK-G 200-6, Conjuntos de castanhas de pêndulo

Características do produto:
  • Serração: Serrilhado reto
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
  • Escopo de fornecimento: PT-S 200-2, ID-Nr. 191536PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-5, ID-Nr. 194144SP 200-6, ID-Nr. 194145
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Groupe de produit Pendelbacken Baugruppen
Denture Gerade Verzahnung
Largeur B [mm] 102.0
Largeur B1 [mm] 22.0
Hauteur H [mm] 76.0
Longueur L [mm] 85.0
Profondeur de serrage T [mm] 36.0
Butée de pièce filetée G M6
m/pièce [kg] 1.6
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.