TRQJ 200-2
Castanhas de apoio QUENTES
N.º de identificação 150006
TRQJ 200-2, Castanhas de apoio QUENTES
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1.5 mm x 60°
- Largura da ranhura: 14 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | QUENTES Trägerbacken |
|---|---|
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Nutbreite N [mm] | 14.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Höhe H [mm] | 64.0 |
| Länge L [mm] | 82.0 |
| Lochabstand a [mm] | 15.0 |
| Lochabstand b [mm] | 25.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Aluminium |
| m/Satz [kg] | 1.0 |