arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GST 140-160 I Ilustração semelhante

GST 140-160 I

Castanhas escalonadas duras de bloco

N.º de identificação 162097

GST 140-160 I, Castanhas escalonadas duras de bloco

Características do produto:
  • Serração: Serrilhado reto
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
製品グループ 硬化焼き入れ段付きブロックジョー
セレーション ストレートセレーション
幅 B [mm] 20.0
高さ H [mm] 43.5
高さ H1 [mm] 22.0
長さ L [mm] 58.1
クランプ深さ T [mm] 7.0
材質 鋼 16MnCr5、表面焼き入れ
m/セット [kg] 0.7
全範囲のクランプは、ブロックジョーを 2 セット (I+II) 使う場合にのみ可能です