arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GST 140-160 II Ilustração semelhante

GST 140-160 II

Castanhas escalonadas duras de bloco

IDnr. 162098

GST 140-160 II, Castanhas escalonadas duras de bloco

Características do produto:
  • Serração: Serrilhado reto
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
제품 그룹 하드 스텝 블록 죠
톱니 직선형 톱니
B 너비 [mm] 20.0
높이 H [mm] 43.5
높이 H1 [mm] 22.0
길이 L [mm] 58.1
클램핑 깊이 T [mm] 7.0
재료 Steel 16MnCr5, 케이스 강화
m/set [kg] 0.7
전체 범위 클램핑은 블록 죠 2개 세트를 사용하는 방법으로만 가능합니다(I+II).