arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SHB 400/4 图片仅供参考

SHB 400/4

台阶式硬顶爪

N.º de identificação 1457278

SHB 400/4, 台阶式硬顶爪

产品特性:
  • 细齿: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 套 = 4 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 3/32" x 90°
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 60.0
高度 H [mm] 75.0
长度 L [mm] 140.0
夹持深度 T [mm] 18.0
孔距 a [mm] 53.0
孔距 b [mm] 31.0
孔距 c [mm] 31.0
螺钉 M20
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 10.8