arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SHF 400 图片仅供参考

SHF 400

台阶式硬顶爪

N.º de identificação 155104

SHF 400, 台阶式硬顶爪

产品特性:
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 18 mm
  • 通道宽度: 30 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 18.0
标签宽度 S [mm] 30.0
宽度 B [mm] 45.0
高度 H [mm] 82.0
高度 H1 [mm] 75.0
长度 L [mm] 130.0
夹持深度 T [mm] 20.0
孔距 a [mm] 27.05
孔距 b [mm] 60.0
螺钉 M16
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 6.8
如果与 SCHUNK EWB-MT 400 基爪一起使用