TS 16
Porca em T simples
N.º de identificação 148108
TS 16, 单个 T 型螺母
产品特性:
产品特性:
- 槽宽度: 16 mm
- 最大拧紧扭矩: 250 Nm
- 供货单位: 1 件
- 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
Detalhes técnicos
| Groupe de produit | Lardon simple |
|---|---|
| Largeur de la fente N [mm] | 16.0 |
| Hauteur H [mm] | 26.7 |
| Hauteur H1 [mm] | 12.0 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 250.0 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).