arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NKS 2 Ilustração semelhante

NKS 2

Porca em T simples

N.º de identificação 143106

NKS 2, Porca em T simples

Características do produto:
  • Largura da ranhura: 17 mm
  • Máx. torque de aperto: 70 Nm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Productgroep Enkele T-moer
Sleufbreedte N [mm] 17.0
Breedte B [mm] 19.0
Hoogte H [mm] 20.5
Hoogte H1 [mm] 7.5
Lengte L [mm] 19.0
Inbusschroef M12 x 25
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 70.0
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).