KSP3 140-AS-IM
N.º de identificação 1467564
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Standard Hub
- Spannkraftverstärkung/Außensicherung
- Induktive Backenabfrage
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 140 x 140 x 72,7 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 30 kN
- Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 4.5 - 9 kN
- Hub pro Backe: 3 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 3 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 2300 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.3 s
- Gewicht: 7.1 kg
Detalhes técnicos
| Hub pro Backe [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 30.0 |
| Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 4.5 |
| Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 9.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 9.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 60.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 2300.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.3 |
| Gewicht [kg] | 7.1 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Induktive Näherungsschalter, Verbindungskabel, Abdeckung, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Induktive Abfrage der Spannschieberstellungen
Möglichkeit, zwei Backenpositionen zwischen den Endlagen der Grundbacken mit Hilfe von Näherungsschaltern abzufragen (z. B. „geöffnet“ und „gespannt“).
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)