KSP3 200-AS
Blocos de força de fixação pneumáticos de 2 castanhas
N.º de identificação 1409279
Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Amplificação da força de fixação/fixação externa
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 200 x 200 x 90,2 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 55 kN
- Força de fixação adicional resultante do conjunto da mola: 8.5 - 16 kN
- Curso por castanha: 4 mm
- Máx. altura da castanha: 100 mm
- Precisão de repetição: 0.02 mm
- Pressão de operação: 3 - 9 bar
- Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 5100 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 1 s
- Peso: 18.9 kg
Detalhes técnicos
| Hub pro Backe [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 55.0 |
| Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 8.5 |
| Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 16.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 9.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 100.0 |
| Abstand H [mm] | 30.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 5100.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 18.9 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)