KSH3-LH 200-IM
N.º de identificação 1507049
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso longo
- Monitoramento de castanha indutivo
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 200 x 200 x 95,2 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 53 kN
- Curso por castanha: 10 mm
- Máx. altura da castanha: 200 mm
- Precisão de repetição: 0.02 mm
- Pressão de operação: 10 - 120 bar
- Consumo de óleo por curso duplo: 150 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 1.3 s
- Peso: 24 kg
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 53.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 10.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 120.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.02 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 200.0 |
| Distância H [mm] | 30.0 |
| Consumo de óleo por curso duplo [cm³] | 150.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 1.3 |
| Peso [kg] | 24.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, sensores de proximidade indutivos, cabo de conexão, tampa, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Monitoramento indutivo das posições da corrediça de fixação
Possibilidade de monitorar duas posições das castanhas entre as posições finais das castanhas base, usando interruptores de proximidade (por exemplo, "aberto" e "fixado").
Tolerância de altura da morsa
±0.04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)