arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSH3-LH 140-Z-PM

KSH3-LH 140-Z-PM

Blocos de força de fixação hidráulica de 2 castanhas

N.º de identificação 1463186

Bloco de força de fixação hidráulica padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Monitoramento de posição final pneumática
  • Monitoramento de contato pneumático
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 140 x 140 x 77,7 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 30 kN
  • Curso por castanha: 7 mm
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 10 - 120 bar
  • Consumo de óleo por curso duplo: 70 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 1 s
  • Peso: 9.1 kg
单指行程 [mm] 7.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 30.0
最小工作压力 [bar] 10.0
最大工作压力 [bar] 120.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60.0
距离 H [mm] 20.0
每双行程油耗 [cm³] 70.0
闭合/张开时间 [s] 1.0
重量 [kg] 9.1

标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)