arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSP3-LH 140-PM-BWA

KSP3-LH 140-PM-BWA

Morsas com acionamento pneumático com sistema de troca rápida de castanhas

N.º de identificação 1479196

Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Monitoramento de posição final pneumática
  • Monitoramento de contato pneumático
  • Castanhas base: Troca rápida de castanha
Dados técnicos:
  • Dimensões: 140 x 140 x 96.5 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 15 kN
  • Curso por castanha: 7 mm
  • Máx. altura da castanha: 33 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 2 - 9 bar
  • Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 2300 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 0.3 s
  • Peso: 8 kg
Hub pro Backe [mm] 7.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 15.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 9.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 33.0
Abstand H [mm] 17.5
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] 2300.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 0.3
Gewicht [kg] 8.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)