arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSP3-LH 100-Z

KSP3-LH 100-Z

Morsas com acionamento pneumático de 2 mordentes

N.º de identificação 1409301

Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 8 kN
  • Curso por castanha: 6 mm
  • Máx. altura da castanha: 150 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 2 - 9 bar
  • Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 1000 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 0.2 s
  • Peso: 4 kg
Curso por castanha [mm] 6.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 8.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 9.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 150.0
Distância H [mm] 16.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 1000.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 0.2
Peso [kg] 4.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0.04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)