KSC3 160-480
Basic clamping vise
N.º de identificação 1514254
Standard centric clamping vises
Product features:
Product features:
- Without system jaws
- Nickel-plated base body
- Standard
- Dimensions: 160 x 480 x 70 mm
- Max. clamping force: 50 kN
- Max. torque: 175 Nm
- Weight: 35 kg
Detalhes técnicos
| クランピングバイスの幅 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 50.0 |
| 最大トルク [Nm] | 175.0 |
| 重量 [kg] | 35.0 |
Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro