arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC3 80-190

KSC3 80-190

Morsa de fixação básica

N.º de identificação 1514208

Morsas autocentrantes padrão

Características do produto:
  • Sem castanhas do sistema
  • Corpo base niquelado
  • Padrão
Dados técnicos:
  • Dimensões: 80 x 190 x 50 mm
  • Força de fixação máx.: 25 kN
  • Máx. torque: 90 Nm
  • Peso: 4.5 kg
Largura da morsa de fixação [mm] 80.0
Força de fixação máx. [kN] 25.0
Máx. torque [Nm] 90.0
Peso [kg] 4.5

Escopo de fornecimento
Morsa de fixação incl. manual de instruções; sem castanhas do sistema, sem torquímetro