arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC-D 125-460

KSC-D 125-460

Morsa de fixação básica

ID 1334721

Morsa dupla padrão

Características do produto:
  • Sem castanhas do sistema
  • Preparado para VERO-S
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 460 x 60 mm
  • Força de fixação máx.: 40 kN
  • Máx. torque: 100 Nm
  • Peso: 20 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 125.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 40.0
Par de giro máx. [Nm] 100.0
Peso [kg] 20.0

Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro