GFD mini 300-80-4 52
手动装夹系统
N.º de identificação 1561242
标准手动装夹系统
产品特性:
产品特性:
- 四向金字塔支架
- 手动夹持系统
- 尺寸: 300 x 300 x 80 mm
- 定位销间距: 52 x 52 mm
- 下拉力: 17 kN
- 最大扭矩: 30 Nm
- 材料: 硬质阳极氧化铝
- 重量: 11.6 kg
Detalhes técnicos
| 下拉力 [kN] | 17.0 |
|---|---|
| 最大扭矩 [Nm] | 30.0 |
| 重量 [kg] | 11.6 |
标配范围
金字塔支架、使用说明书;无定位销、无夹持装置