arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
THL-A plus 200 Z-B

THL-A plus 200 Z-B

Luneta com braço de alavanca giratório

N.º de identificação 825223

Luneta padrão

Características do produto:
  • Luneta de centralização automática
  • Atuação hidráulica
  • Lubrificação central
  • Roletes esféricos
Dados técnicos:
  • Faixa de fixação: 8 - 80 mm
  • Máx. força de fixação por rolete: 3.5 kN
  • Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
  • Precisão de centralização: < 0.02 mm
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Máx. velocidade circunferencial: 605 m/min
  • Peso: 15.8 kg
Type of lubrication Central lubrication
Rollers spherical
Min. clamping Ø [mm] 8.0
Max. clamping Ø [mm] 80.0
Min. operating pressure [bar] 8.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Max. clamping force per roller [kN] 3.5
Centering accuracy [mm] < 0.02
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Max. circumferential speed [m/min] 605.0
Weight [kg] 15.8