arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
THL plus 100 M-B

THL plus 100 M-B

Lunetas com cilindro traseiro

N.º de identificação 825114

Luneta padrão

Características do produto:
  • Luneta de centralização automática
  • Atuação hidráulica
  • Lubrificação manual
  • Roletes esféricos
Dados técnicos:
  • Faixa de fixação: 4 - 66 mm
  • Máx. força de fixação por rolete: 1 kN
  • Pressão de acionamento: 6 - 50 bar
  • Precisão de centralização: < 0.02 mm
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Máx. velocidade circunferencial: 895 m/min
  • Peso: 6.5 kg
Tipo de lubrificação Lubrificação manual
Roletes esférico
Min. [mm] 4.0
Ø de aperto máx. [mm] 66.0
Pressão de operação mínima [bar] 6.0
Pressão máxima de operação [bar] 50.0
Máx. força de fixação por rolete [kN] 1.0
Precisão de centralização [mm] < 0.02
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Máx. velocidade circunferencial [m/min] 895.0
Peso [kg] 6.5