THL plus 100 M-Z
Lunetas com cilindro traseiro
N.º de identificação 825112
Luneta padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Luneta de centralização automática
- Atuação hidráulica
- Lubrificação manual
- Roletes cilíndricos
- Faixa de fixação: 4 - 66 mm
- Máx. força de fixação por rolete: 1 kN
- Pressão de acionamento: 6 - 50 bar
- Precisão de centralização: < 0.02 mm
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Máx. velocidade circunferencial: 895 m/min
- Peso: 6.5 kg
Detalhes técnicos
| Type de lubrication | Lubrification manuelle |
|---|---|
| Galets | cylindrique |
| Diamètre de serrage min. [mm] | 4.0 |
| Diamètre de serrage max. [mm] | 66.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 6.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 50.0 |
| Force de serrage max. par galet [kN] | 1.0 |
| Précision de centrage [mm] | < 0.02 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Vitesse de circonférence maxi. [m/min] | 895.0 |
| Poids [kg] | 6.5 |