arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL plus 300 Z-Z

THL plus 300 Z-Z

Steady rests with rear cylinder

ID 825311

Low stock
Standard steady rest

Product features:
  • Self-centering steady rest
  • Hydraulic actuation
  • Central lubrication
  • Cylindrical rollers
Technical data:
  • Clamping range with chip protection: 22 - 152 mm
  • Clamping range without chip protection: 12 - 152 mm
  • Max. clamping force per roller: 10 kN
  • Actuation pressure: 8 - 60 bar
  • Centering accuracy: < 0.04 mm
  • Repeat accuracy: < 0.007 mm
  • Max. circumferential speed: 590 m/min
  • Weight: 50 kg
Tipo de lubricación Lubricación central
Rodillos cilíndrico
Diám. sujeción mín. [mm] 12.0
Diám. sujeción máx. [mm] 152.0
Presión de trabajo mín. [bar] 8.0
Presión de trabajo máx. [bar] 60.0
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] 10.0
Precisión de centraje [mm] < 0.04
Precisión de repetición [mm] < 0.007
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] 590.0
Peso [kg] 50.0