arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NC 1000-350 Z720-M2

ROTA NC 1000-350 Z720-M2

Placas de torno acionadas com furo de passagem

N.º de identificação 852080

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 350 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Interface de castanha: Módulo 2
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 16 mm
  • Curso do pistão: 50 mm
  • Força de fixação máx.: 410 kN
  • Máx. força de atuação: 180 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 700 1/min
  • Peso: 957 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 28 (Z720)
Serração Módulo 2
Velocidade de rotação máx. [1/min] 700.0
Força de fixação máx. [kN] 410.0
Máx. força de atuação [kN] 180.0
Curso/castanha [mm] 16.0
Curso do pistão (H) [mm] 50.0
Momento de inércia [kgm²] 100.0
Peso [kg] 957.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척