arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV90°

ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV90°

관통 홀이 있는 파워 선반 척

ID 852116

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 관통 구멍: 66 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 17H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5.3 mm
  • 피스톤 스트로크: 20 mm
  • 최대 클램핑 포스: 100 kN
  • 최대 구동력: 42 kN
  • 최대 회전 속도: 5000 1/min
  • 중량: 19 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 6 (Z170)
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Max. clamping force [kN] 100.0
Max. actuating force [kN] 42.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.12
Weight [kg] 19.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, and operating manual